PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

Modulo SOE a 32 canali PAC8000

Modulo SOE a 32 canali PAC8000

Specifiche

Codice prodotto8127-DI-SE
Contatore, tipo e velocità di ingresso.Fonte a 32 punti; selezionabile a 2 ~ 512 mS
Tensione di alimentazione e tensione di accensione/spegnimento18-30 VDC; Acceso > 2,1 mA Spento < 1,2 mA
Consumo di correnteSistema 50 mA; campo 190 mA
Rilevamento di guastiRilevamento di guasti di linea su tutti gli ingressi (gli ingressi degli switch necessitano di resistori)
Funzionalità specialiRisoluzione SOE 1/4 ms (Sequence of Events)