Ingresso digitale a 16 canali PAC8000, isolato a 115 VAC, a logica negativa

Ingresso digitale a 16 canali PAC8000, isolato a 115 VAC, a logica negativa

Specifiche

Codice prodotto8140-DI-AC
Numero di ingressi, tipo e velocitàSink isolato a 16 punti; selezionabile a 2 ~ 512 mS
Tensione di alimentazione e tensione di accensione/spegnimento115 VAC; Acceso > 84 VAC Spento < 34 VAC
Consumo di correnteSistema 120 mA
Funzionalità specialiOpzione di conteggio di impulsi