Uscita digitale a 16 canali PAC8000, 12 - 42 VDC, alimentazione modulare
Specifiche
| Codice prodotto | 8142-DO-DC |
| Numero di uscite, tipo e velocità | Fonte a 16 punti; 3 mS |
| Potenza di uscita nominale | 12 ~ 42 VDC; 0,5 ADC/pt 6 ADC/modulo |
| Consumo di corrente | Sistema 125 mA |
| Funzionalità speciali | Uscite discrete o a impulsi |