Ingresso THC/mV a 8 canali a sicurezza intrinseca PAC8000
Specifiche
| Codice prodotto | 8205-TI-IS |
| Numero e tipo di ingressi analogici | Termocoppia e mV a 8 punti; a sicurezza intrinseca |
| Risoluzione e velocità | 16 bit; 600 mS |
| Consumo di corrente | Sistema 120 mA |
| Rilevamento di guasti | Rilevamento di cablaggio a circuito aperto |
| Funzionalità speciali | B,E,J,K,N,R,S o T a EN 60584-1: 1995; W3 e W5 a ASTM E 988-96 Russian K e Russian L a rOCT 3044-84 con compensazione di giunzione a freddo interna o remota |