PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

Uscita digitale a 4 canali a sicurezza intrinseca PAC8000, gruppi di gas IIC del driver solenoide

Uscita digitale a 4 canali a sicurezza intrinseca PAC8000, gruppi di gas IIC del driver solenoide

Specifiche

Codice prodotto8215-DO-IS
Numero, tipo e velocità delle usciteSink a 4 punti a sicurezza intrinseca; 10 mS
Potenza di uscita nominaleMax 25 VDC; 110 mA
Consumo di correnteSistema 560 mA
Rilevamento di guastiRilevamento di guasti di linea