Specifiche
| Codice prodotto | 8220-DI-IS |
| Numero di ingressi, tipo e velocità | Single-ended a 16 punti a sicurezza intrinseca; selezionabile a 50 ~ 512 mS |
| Tensione di alimentazione e tensione di accensione/spegnimento | 7-9 VDC; Acceso > 2,1 mA Spento < 1,2 mA |
| Consumo di corrente | Sistema 350 mA |
| Rilevamento di guasti | Rilevamento di cablaggio aperto e di corto circuito |