Alimentatore PAC8000 per Classe 1 Div 2 (ingresso AC 5 A 12 VDC e 5 A 24 VDC)
Specifiche
| Codice prodotto | 8913-PS-AC |
| Modulo di alimentazione input di campo | Ingresso 85~264 VAC; uscita 5 A a 24 VDC e 5 A a 12 VDC |
| Uso | Capacità di ridondanza quando ogni alimentatore si abbina a un secondo alimentatore. |