Alimentatore modulare DC a sicurezza intrinseca PAC8000 (8 moduli)

Alimentatori progettati specificamente per l'uso con la SafetyNet PAC8000 e utilizzati per alimentare il controllore SafetyNet e i moduli IO.

Specifiche

Codice prodotto8920-PS-DC
Modulo di alimentazione input di campoIngresso 24 VDC; uscita 5 A a 12 VDC; alimentazione per moduli (SI) 2/1
UsoAlimentazione moduli (SI) 2/1 con supporto per ridondanza a condivisione del carico