Modulo COM Express robusto bCOM6-L1800 con processore Intel Core di sesta generazione Intel Celeron G3900E 2,4 GHz 8 GB
Specifiche
| Codice prodotto | bC6L18MED0ZHA |
| Famiglia COMe | bCOM6-L1800 Intel di sesta generazione |
| CPU | Intel Celeron G3900E 2,4 GHz |
| Alimentazione CPU | 35 W |
| Core/Frequenza | 2 |
| Memoria | 8 GB |
| Stoccaggio | nessuno |
| RAM non volatile | |
| Ethernet | 1 porta 10/100/1000BASE-T |
| USB | 4x USB 3.0, 8x USB 2.0 |
| Sistema operativo | Supporto per Win-7, Win-10, Linux, VxWorks |
| Temperatura di esercizio | Da 0 °C a +85 °C |