Modulo COM Express robusto bCOM6-L2000 con processore Intel v6 Xeon Intel E3-1501Lv6 2,1 GHz ECC da 16 GB
Specifiche
| Codice prodotto | bC6L20K8D0ZHF |
| Famiglia COMe | bCOM6-L2000 Intel v6 Xeon |
| CPU | Intel E3-1501Lv6 2,1 GHz |
| Alimentazione CPU | 25 W |
| Core/Frequenza | 4 |
| Memoria | ECC da 16 GB |
| Stoccaggio | nessuno |
| RAM non volatile | |
| Ethernet | 1 porta 10/100/1000BASE-T |
| USB | 4x USB 3.0, 8x USB 2.0 |
| Sistema operativo | Supporto per Win-10, Linux, VxWorks |
| Temperatura di esercizio | Da -40 °C a +85 °C |