Modulo COM Express rugged bCOM6-L2000 con processore Intel Core Intel i5-7442EQ di settima generazione 2,1 GHz 8 GB

Le schede COM Express sono ideali per le piattaforme di progettazione OEM in apparecchiature per ambienti industriali o difficili, e quando è di fondamentale importanza ridurre il ciclo di progettazione generale e i costi di convalida. Disponibile con processori basati su architettura x86 Intel e AMD.

Specifiche

Codice prodottobC6L20XED0ZHF
Famiglia COMebCOM6-L2000 Intel Core di settima generazione
CPUIntel i5-7442EQ 2,1 GHz
Potenza CPU25 W
Core/Frequenza4
Memoria8 GB
ArchiviazioneNessuna
RAM non volatile
Ethernet1 porta 10/100/1000BASE-T
USB4x USB 3.0, 8x USB 2.0
Sistema operativoSupporto per Win-10, Linux, VxWorks
Temperatura di esercizioDa -40 °C a +85 °C