Modulo COM Express robusto bCOM6-L2000 con processore Intel Core Intel i5-7442EQ di settima generazione 2,1 GHz 16 GB
Specifiche
| Codice prodotto | bC6L20YFD0ZHF |
| Famiglia COMe | bCOM6-L2000 Intel Core di settima generazione |
| CPU | Intel i5-7442EQ 2,1 GHz |
| Alimentazione CPU | 25 W |
| Core/Frequenza | 4 |
| Memoria | 16 GB |
| Stoccaggio | nessuno |
| RAM non volatile | |
| Ethernet | 1 porta 10/100/1000BASE-T |
| USB | 4x USB 3.0, 8x USB 2.0 |
| Sistema operativo | Supporto per Win-10, Linux, VxWorks |
| Temperatura di esercizio | Da -40 °C a +85 °C |