PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

Ingresso digitale RSTi-EP, 4 punti, logica positiva 24 VDC, 2, 3 o 4 fili

Il sistema I/O remoto RSTi-EP è ideale per applicazioni di Internet industriale. Offre un range di temperatura di funzionamento molto ampio, diagnostica migliorata, connettività plug-and-play ed un elevato quantitativo di canali.

Specifiche

Codice prodottoEP-1214
Numero di ingressi, tipo e velocità4 punti, logica positiva; 0,3 mS, configurabile
Tensione di alimentazione e tensione di accensione/spegnimento24 VDC; range 20,4 ~ 28,8 VDC; Acceso > 11 VDC; Spento < 5,0 VDC
Consumo di corrente Isist e Iing8 mA; 18 mA
Approvazioni e Standard per aree ordinarieUL 508, CSA C22.2 n. 0-M91
Approvazioni e Standard per aree pericoloseClasse 1 Divisione 2, Gr. A, B, C, D, ISA 12.12.01: 2007 CSA C22.2 n. 213-M1987 (confermato 2008)