Ingresso digitale RSTi-EP, 8 punti, logica positiva, 24 VDC 2 fili
Specifiche
| Codice prodotto | EP-1218 |
| Numero di ingressi, tipo e velocità | 8 punti, logica positiva; 0,3 mS, configurabile |
| Tensione di alimentazione e tensione di accensione/spegnimento | 24 VDC; range 20,4 ~ 28,8 VDC; Acceso > 11 VDC; Spento < 5,0 VDC |
| Consumo di corrente Isist e Iing | 8 mA; 30 mA |
| Approvazioni e Standard per aree ordinarie | UL 508, CSA C22.2 n. 0-M91 |
| Approvazioni e Standard per aree pericolose | Classe 1 Divisione 2, Gr. A, B, C, D, ISA 12.12.01: 2007 CSA C22.2 n. 213-M1987 (confermato 2008) |