Ingresso digitale RSTI-EP, 4 punti 110/230 VAC (65 - 277 VAC), 2 fili, isolato

Il sistema I/O remoto RSTi-EP è ideale per applicazioni di Internet industriale. Offre un range di temperatura di funzionamento molto ampio, diagnostica migliorata, connettività plug-and-play ed un elevato quantitativo di canali.

Specifiche

Codice prodottoEP-1804
Numero di ingressi, tipo e velocità4 punti, logica positiva; 10 mS con marcatura temporale
Tensione di alimentazione e tensione di accensione/spegnimento110 VAC; range 110 ~ 230 VAC; Acceso > 85 VAC; Spento < 65 VAC
Consumo di corrente Isist e Iing8 mA; N/A
Approvazioni e Standard per aree ordinarieUL 508, CSA C22.2 n. 0-M91
Approvazioni e Standard per aree pericoloseClasse 1 Divisione 2, Gr. A, B, C, D, ISA 12.12.01: 2007 CSA C22.2 n. 213-M1987 (confermato 2008)