Ingresso di alimentazione sicuro a 1 RSTi-EP, 24 VDC
Specifiche
| Codice prodotto | EP-1901 |
| Numero di ingressi, tipo e velocità | Ingresso di alimentazione sicuro a 1 punto; Accensione < 2 S; Spegnimento < 20 mS |
| Tensione di alimentazione e tensione di accensione/spegnimento | 24 VDC; max. 10 A (solo per supportare gli ingressi dedicati) |
| Consumo di corrente Isist e Iing | 8 mA 20,4-28,8 VDC; 45 mA |
| Livello di sicurezza | SIL3 (IEC 61508), SIL CL3 (IEC 62061), PLe e Cat. 4 (DIN EN ISO 13849-1), per l'intero iter di sicurezza |
| Sistema Ridondante. | PNSR |