Uscita digitale RSTi-EP, 8 punti, logica positiva, 24 VDC, 0,5 A, 2 fili
Specifiche
| Codice prodotto | EP-2218 |
| Numero di uscite, tipo e velocità | Logica positiva a 8 punti; commutazione di carico resistiva a 1 kHz |
| Potenza di uscita nominale | 0,5 A 24 VDC; 4 A per modulo |
| Consumo di corrente Isist e Iing | 8 mA; 35 mA + carichi, 20,4-28,8 VDC |
| Sistema ridondante | PNSR |
| Sistema ridondante | PNSR |