Uscita digitale RSTi-EP, 4 punti, logica positiva/negativa 24 VDC, 2,0 A, 2, 3 o 4 fili

Il sistema I/O remoto RSTi-EP è ideale per applicazioni di Internet industriale. Offre un range di temperatura di funzionamento molto ampio, diagnostica migliorata, connettività plug-and-play ed un elevato quantitativo di canali.

Specifiche

Codice prodottoEP-2634
Numero di uscite, tipo e velocitàLogica positiva/negativa a 4 punti; commutazione di carico resistiva a 1 kHz
Potenza di uscita nominale2 A 24 VDC; 8 A per modulo
Consumo di corrente Isist e Iing8 mA; 20 mA + carichi, 20,4-28,8 VDC
Sistema ridondantePNSR
Sistema ridondantePNSR