PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

Uscita relè digitale RSTi-EP, 4 punti, logica positiva, 24 - 220 VDC/VAC, 6 A, 2 fili

Il sistema I/O remoto RSTi-EP è ideale per applicazioni di Internet industriale. Offre un range di temperatura di funzionamento molto ampio, diagnostica migliorata, connettività plug-and-play ed un elevato quantitativo di canali.

Specifiche

Codice prodottoEP-2714
Numero di uscite, tipo e velocitàLogica positiva a 4 punti; 20 mS
Potenza di uscita nominale6 A 24-220 VDC/VAC; 24 A per modulo
Consumo di corrente Isist e Iing8 mA; 20 mA + carichi, 20,4-28,8 VDC
Sistema ridondantePNSR
Sistema ridondantePNSR