Uscita digitale RSTi-EP, 4 punti, logica positiva, 230 VAC, 1 A
Specifiche
| Codice prodotto | EP-2814 |
| Numero di uscite, tipo e velocità | Logica positiva a 4 punti; 10 mS |
| Potenza di uscita nominale | 1 A 230 VAC; 4 A per modulo |
| Consumo di corrente Isist e Iing | 11 mA; carichi di uscita 255 VAC max |
| Sistema ridondante | PNSR |
| Sistema ridondante | PNSR |