PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

Modulo Analogico Ingressi RSTi-EP, 4 canali Tensione/Corrente 12 bit, 2, 3 o 4 fili

Il sistema I/O remoto RSTi-EP è ideale per applicazioni di Internet industriale. Offre un range di temperatura di funzionamento molto ampio, diagnostica migliorata, connettività plug-and-play ed un elevato quantitativo di canali.

Specifiche

Codice prodottoEP-3124
Numero di ingressi analogici e tipo4 punti; Tensione/Corrente
Risoluzione e velocità12 bit; 1 mS
Consumo di corrente Isist e Iing8 mA 20,4-28,8 VDC; 25 mA + alimentazione sensori 24 VDC
Sistema ridondantePNSR
Funzioni aggiuntiveTensione (da 0 a 5 V, ±5 V, da 0 a 10 V, ±10 V, da 1 a 5 V, da 2 a 10 V) Corrente (da 0 a 20 mA, da 4 a 20 mA)