Modulo Analogico Ingressi RSTi-EP, corrente a 8 canali 16 bit con diagnostica 2, 3 o 4 fili - Richiede EP-8360

Il sistema I/O remoto RSTi-EP è ideale per applicazioni di Internet industriale. Presenta un campo di temperatura di esercizio esteso, diagnostica migliorata, connettività plug-and-play e elevato quantitativo di canali.

Specifiche

Codice prodottoEP-3468
Numero e tipo di ingressi analogici8 punti; 4-20 mA o 0-20 mA con diagnostica
Risoluzione e velocità16 bit; 1 mS
Consumo di corrente (sistema e ingresso)8 mA 20,4 - 28,8 VDC; 20 mA + alimentazione sensori 24 VDC
Sistema ridondantePNSR
Sistema ridondantePNSR