Modulo Analogico Ingressi RSTI-EP, 4 canali, diagnostica V/I 16

Il sistema I/O remoto RSTi-EP è ideale per applicazioni di Internet industriale. Presenta un campo di temperatura di esercizio esteso, diagnostica migliorata, connettività plug-and-play e elevato quantitativo di canali.

Specifiche

Codice prodottoEP-3664
Numero e tipo di ingressi analogici16 punti; ingresso differenziale di tensione o corrente con diagnostica
Risoluzione e velocità16 bit; 1 mS
Consumo di corrente (sistema e ingresso)8 mA 20,4-28,8 VDC; 25 mA + alimentazione sensori 24 VDC
Sistema ridondantePNSR
Funzioni aggiuntiveTensione (da 0 a 5 V, ±5 V, da 0 a 10 V, ±10 V, da 1 a 5 V, da 2 a 10 V) Corrente (da 0 a 20 mA, da 4 a 20 mA)