PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

Modulo Analogico Ingressi RSTi-EP, RTD a 4 canali 16 bit con diagnostica 2, 3 o 4 fili

Il sistema I/O remoto RSTi-EP è ideale per applicazioni di Internet industriale. Presenta un campo di temperatura di esercizio esteso, diagnostica migliorata, connettività plug-and-play e elevato quantitativo di canali.

Specifiche

Codice prodottoEP-3704
Numero e tipo di ingressi analogici4 punti; RTD (2, 3 o 4 fili) con diagnostica
Risoluzione e velocità16 bit; regolabile da 36 a 240 mS
Consumo di corrente (sistema e ingresso)8 mA 20,4-28,8 VDC; 20 mA 24 VDC
Sistema ridondantePNSR
Funzioni aggiuntivePt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni 200, Ni500, Ni1000, Cu10 e resistori da 40 Ω, 80 Ω, 150 Ω, 300 Ω, 500 Ω, 1 kΩ, 2 kΩ, 4 kΩ