Modulo Analogico Ingressi RSTi-EP, TC a 4 canali 16 bit con diagnostica 2, 3 o 4 fili

Il sistema I/O remoto RSTi-EP è ideale per applicazioni di Internet industriale. Presenta un campo di temperatura di esercizio esteso, diagnostica migliorata, connettività plug-and-play e elevato quantitativo di canali.

Specifiche

Codice prodottoEP-3804
Numero e tipo di ingressi analogici4 punti; termocoppia con diagnostica
Risoluzione e velocità16 bit; regolabile da 36 a 240 mS
Consumo di corrente (sistema e ingresso)8 mA 20,4-28,8 VDC; 20 mA 24 VDC
Sistema ridondantePNSR
Funzioni aggiuntiveTipi di termocoppia J, K, T, B, N, E, R, S, L, U, C, mV