PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

Uscita analogica RSTi-EP, tensione/corrente a 4 canali 16 bit 2, 3 o 4 fili

Il sistema I/O remoto RSTi-EP è ideale per applicazioni di Internet industriale. Presenta un campo di temperatura di esercizio esteso, diagnostica migliorata, connettività plug-and-play e elevato quantitativo di canali.

Specifiche

Codice prodottoEP-4164
Numero e tipo di uscita analogica4 punti; tensione/corrente
Risoluzione e velocità16 bit; 1 mS
Consumo di corrente (sistema e ingresso)8 mA 20,4-28,8 VDC; 85 mA 24 VDC
Sistema ridondantePNSR
Funzioni aggiuntiveTensione (0 - 5 V, ±5 V, 0 - 10 V, ±10 V, 1 - 5 V, 2 - 10 V); corrente (0 - 20 mA, 4 - 20 mA)