Misurazione della frequenza RSTi-EP a 2 canali, 100 kHz
Specifiche
| Codice prodotto | EP-5212 |
| Modulo specializzato | 2 punti; misurazione di frequenza 100 kHz |
| Ingresso-uscita | Impulsi crescenti 5 ~ 11 V; nessuna uscita |
| Consumo di corrente (sistema e ingresso) | 8 mA 20,4-28,8 VDC; 35 mA 24 VDC |
| Sistema ridondante | PNSR |
| Sistema ridondante | PNSR |