PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

Comunicazioni seriali RSTi-EP a 1 canale, 232, 422, 485

Il sistema I/O remoto RSTi-EP è ideale per applicazioni di Internet industriale. Presenta un campo di temperatura di esercizio esteso, diagnostica migliorata, connettività plug-and-play e elevato quantitativo di canali.

Specifiche

Codice prodottoEP-5261
Modulo specializzato1 canale; porta seriale RS232, RS422, RS485
Protocollo e BAUDASCII; 300-115200 BAUD
Consumo di corrente (sistema e ingresso)8 mA 20,4-28,8 VDC; 36 mA + carico 24 VDC
Sistema ridondantePNSR
Sistema ridondantePNSR