RSTi-EP — Saída com PWM de 2 canais, lógica positiva, 24 V CC, 0,5A

Il sistema I/O remoto RSTi-EP è ideale per applicazioni di Internet industriale. Presenta un campo di temperatura di esercizio esteso, diagnostica migliorata, connettività plug-and-play e elevato quantitativo di canali.

Specifiche

Codice prodottoEP-5422
Modulo specializzato2 punti; uscita PWM; 6-40 kHz
Ingresso-uscitaNessun ingresso; 0,5 A 24 VDC, 1 A per comune
Consumo di corrente (sistema e ingresso)8 mA 20,4-28,8 VDC; 40 mA + carico 24 VDC
Sistema ridondantePNSR
Sistema ridondantePNSR