Uscita PWM RSTi-EPA 2 canali, logica positiva, 24 VDC, 2,0A

Il sistema I/O remoto RSTi-EP è ideale per applicazioni di Internet industriale. Offre un range di temperatura di funzionamento molto ampio, diagnostica migliorata, connettività plug-and-play ed un elevato quantitativo di canali.

Specifiche

Codice prodottoEP-5442
Modulo specializzato2 canali; uscita logica positiva PWM; da 6 Hz a 40 Khz
Ingresso-uscitaNessun ingresso; 2 A 24 VDC, 4 A per modulo
Consumo di corrente (sistema e ingresso)8 mA 20,4-28,8 VDC; 40 mA + carico 24 VDC
Sistema ridondantePNSR
Sistema ridondantePNSR