Modulo di alimentazione RSTi-EP, distribuzione potenziale a 16 canali 24 VDC +0 VDC dal percorso di corrente di uscita

Il sistema I/O remoto RSTi-EP è ideale per applicazioni di Internet industriale. Presenta un campo di temperatura di esercizio esteso, diagnostica migliorata, connettività plug-and-play e elevato quantitativo di canali.

Specifiche

Codice prodottoEP-750F
Modulo di alimentazione di tipo input di campo16 canali; distribuzione potenziale 24 VDC +0 VDC dal percorso di corrente di uscita
IndicatoriNessuno
Consumo di corrente (sistema e ingresso)0 V (dal percorso di corrente di uscita)
Interfacce di retePROFINET PROFIBUS DP Modbus/TCP EtherCAT
Sistema ridondantePNSR