Modulo di alimentazione RSTi-EP, distribuzione potenziale a 16 canali 24 VDC +24 VDC dal percorso di corrente di uscita
Specifiche
| Codice prodotto | EP-751F |
| Modulo di alimentazione di tipo input di campo | 16 canali; distribuzione potenziale 24 VDC +24 VDC dal percorso di corrente di uscita |
| Indicatori | Nessuno |
| Consumo di corrente (sistema e ingresso) | 20,4 V - 28,8 V |
| Interfacce di rete | PROFINET PROFIBUS DP Modbus/TCP EtherCAT |
| Sistema Ridondante. | PNSR |