Modulo di alimentazione RSTi-EP, flusso di entrata RSTi-EP a 1 canale 24 VDC 10 A

Il sistema I/O remoto RSTi-EP è ideale per applicazioni di Internet industriale. Offre un range di temperatura di funzionamento molto ampio, diagnostica migliorata, connettività plug-and-play ed un elevato quantitativo di canali.

Specifiche

Codice prodottoEP-7641
Modulo di alimentazione di tipo input di campo1 canale; flusso di uscita 24 VDC 10 A
IndicatoriStato LED
Consumo di corrente (sistema e ingresso)10 mA, 20,4-28,8 V
Interfacce di retePROFINET PROFIBUS DP Modbus/TCP EtherCAT
Sistema ridondantePNSR