Controllore standalone RSTi-EP CPE100

Controllore compatto ad elevate prestazioni

Specifiche

Codice prodottoEPSCPE100
Memoria1 MB
I/OI/O discreto a 2000 bit, 32000 parole per I/O analogico
Supporto di ridondanzaMedia Redundancy Protocol (MRP)
Comunicazioni EthernetClient/server SRTP (max 8 connessioni), Modbus TCP/IP (max 8 connessioni), Server OPC-UA (max 8 client), EDG (max 16 scambi), PROFINET (max 8 dispositivi IO)
USB1 x USB-A 2.0
Scheda di memoriaMicro SD
Porta Ethernet1 x 10/100, 1 x switch 10/100 a 3 porte
Altre interfacce1 x RS-232