Controllore PACSystems™ RSTi-EP CPE210
Specifiche
| Codice prodotto | EPXCPE210 |
| Fattore di forma | Backplane integrato |
| Memoria utente | 1 MB di NvRAM |
| I/O di sistema | I/O discreto a 2048 bit, 32128 parole per I/O analogico |
| Moduli I/O locali | 32 |
| Supporto di ridondanza | MRP master/client |
| Porte Ethernet | Una porta da 100/1000 Mbps e uno switch a 2 porte 100/1000 Mbps |
| Protocolli Ethernet | SRTP Client/Server, Modbus TCP, OPC UA Secure, EGD, PROFINET, HART passthrough |
| Porta/Protocolli seriali | Un’interfaccia seriale RS232/ASCII, Modbus RTU-Slave |
| Interfaccia USB | Due USB A2.0 |
| Scheda di memoria | Una Micro SD |
| Ambiente | Da -40 °C a 70 °C |
| Energia | 24 V c.c. +/-25% |
| Omologazioni | UL, cUL, UKCA, FCC, RoHS, FCC, Reach, UL HaxLoc C1D2, ATEX Zona 2 |
| Certificazioni per uso nautico | ABS, BV, DNV GL |