Scheda di rete RSTi-EP Modbus TCP, 2 porte Cu RJ45, 2048 byte (ingresso + uscita)

Scheda di rete Modbus TCP e modulo di testa per bus di comunicazione RSTi-EP. Può contenere fino a 64 moduli RSTi-EP attivi con due porte Ethernet e uno switch integrato.

Specifiche

Codice prodottoEPXMBE001
Scheda di rete/usoMODBUS
Numero di modulifino a 64 attivi
Connessione2 x RJ-45
Connessione2 x RJ-45