Switch industriale Ethernet Gigabit programmabile PROFINET a 10 porte

Gli switch Ethernet progettati per le aree di processo degli impianti devono funzionare in ambienti soggetti a temperature estreme, umidità e vibrazioni. Sostituendo le reti proprietarie con una LAN Ethernet e switch Ethernet PACSystems, le aziende industriali possono migliorare l'affidabilità della rete e semplificarne l'implementazione.

Specifiche

Codice prodottoIC086GLM082
ProgrammabileSì (anche programmabile da Profinet)
Porte 10/100 Mbps/1 Gbps in RJ458
Porte SFP 100FX o 1000BaseF (SX/LX/LH)2