Switch industriale programmabile a 18 porte
Specifiche
| Codice prodotto | IC086SLM162 |
| Programmabile | Sì |
| Porte 10/100Base-T(X) in Auto MDI/MDIX RJ45 | 16 |
| Porta Gigabit Combo con porte SFP a 10/100/1000Base-T(X) e 100/1000Base-X | 2 |
| Standard Ethernet | IEEE 802.3: 10Base-TIEEE 802.3u: 100Base-TX e 100Base-FXIEEE 802.3z 1000Base-XIEEE 802.3x: controllo di flusso IEEE 802.3ad: LACPIEEE 802.1D: STPIEEE 802.1p: COSIEEE 802.1Q: tagging VLAN IEEE 802.1W: RSTPIEEE 802.1s: MSTPIEEE 802.1X: autenticazione IEEE 802.1AB: LLDP |
| Standard Ethernet | IEEE 802.3: 10Base-TIEEE 802.3u: 100Base-TX e 100Base-FXIEEE 802.3z 1000Base-XIEEE 802.3x: controllo di flusso IEEE 802.3ad: LACPIEEE 802.1D: STPIEEE 802.1p: COSIEEE 802.1Q: tagging VLAN IEEE 802.1W: RSTPIEEE 802.1s: MSTPIEEE 802.1X: autenticazione IEEE 802.1AB: LLDP |