Switch industriale Ethernet Gigabit Layer 3 montaggio su rack a 28 porte

Gli switch Ethernet progettati per le aree di processo degli impianti devono funzionare in ambienti soggetti a temperature estreme, umidità e vibrazioni. Sostituendo le reti proprietarie con una LAN Ethernet e switch Ethernet PACSystems, le aziende industriali possono migliorare l'affidabilità della rete e semplificarne l'implementazione.

Specifiche

Codice prodottoIC086SLM244LL
Programmabile
Porte 10/100Base-T(X) in Auto MDI/MDIX RJ4524
Porta Gigabit Combo con porte SFP a 10/100/1000Base-T(X) e 100/1000Base-X4
Standard EthernetIEEE 802.3: 10Base-TIEEE 802.3u: 100Base-TX e 100Base-FXIEEE 802.3z 1000Base-XIEEE 802.3x: controllo di flusso IEEE 802.3ad: LACPIEEE 802.1D: STPIEEE 802.1p: COSIEEE 802.1Q: tagging VLAN IEEE 802.1W: RSTPIEEE 802.1s: MSTPIEEE 802.1X: autenticazione IEEE 802.1AB: LLDP