Mini switch industriale non programmabile a 5 porte

Gli switch Ethernet progettati per le aree di processo degli impianti devono funzionare in ambienti soggetti a temperature estreme, umidità e vibrazioni. Sostituendo le reti proprietarie con una LAN Ethernet e switch Ethernet PACSystems, le aziende industriali possono migliorare l'affidabilità della rete e semplificarne l'implementazione.

Specifiche

Codice prodottoIC086SLN050
ProgrammabileNo
Porte 10/100BaseT(X)5
Standard EthernetIEEE 802.3 per 10Base-T, IEEE 802.3u per 100Base-TX, IEEE 802.3x per il controllo di flusso
Standard EthernetIEEE 802.3 per 10Base-T, IEEE 802.3u per 100Base-TX, IEEE 802.3x per il controllo di flusso
Standard EthernetIEEE 802.3 per 10Base-T, IEEE 802.3u per 100Base-TX, IEEE 802.3x per il controllo di flusso