Specifiche
| Codice prodotto | IC200CPU001 |
| Dimensioni (L x H in mm) | 66,8 x 128 |
| Punti discreti I/O | Ingresso da 2048, uscita da 2048 |
| Bit interni discreti | 1024 punti |
| Bit temporanei discreti | 256 punti |
| Bit globali discreti | 1280 punti |
| Memoria configurabile (Programma, Registri, Parole analogiche I/O) | Massimo 34K byte |
| Velocità di esecuzione booleana | 1,8 ms/K (tipico) |
| Punto flottante | Sì |
| Sovrascrittura | Sì |
| Porte integrate | RS-232, RS-485 |
| Comunicazioni integrate | Slave SNP, Slave RTU, I/O seriale |
| Tipo di memoria | RAM di sistema flash, alimentata a batteria |
| Orologio in tempo reale alimentato a batteria | Sì |
| Precisione orologio in tempo reale (per le funzioni del timer) | 100 ppm (0,01%) o +/- 9 s/giorno |
| Precisione del tempo dell'orologio giornaliero | 100 ppm a campo di temperatura totale |