VersaMax CPUE05 con interfacce Ethernet
Specifiche
| Codice prodotto | IC200CPUE05 |
| Dimensioni (L x H x P in mm) | 126 x 128 x 69,1 |
| Memoria programmi | RAM di sistema flash, alimentata a batteria |
| Requisiti di alimentazione | 5 V usa 220 mA, 3,3 V usa 570 mA |
| Punto flottante | Sì |
| Velocità di esecuzione booleana | 0,8 ms/K (tipico) |
| Precisione orologio in tempo reale (per le funzioni del timer) | 100 ppm (0,01%) o +/- 9 s/giorno |
| Precisione orologio CPU | 100 ppm a campo di temperatura totale |
| Comunicazioni integrate | RS-232, RS-485, Ethernet |
| Memoria configurabile | Massimo 64K byte |
| Frequenza dei dati Ethernet | 10 Mbps (half o full-duplex) |
| Porta Ethernet | RJ-45, UTP |
| Numero di connessioni server SRTP | 8 |
| Numero di scambi basati sulla configurazione di Ethernet Global Data (EGD) | 32 |
| Limiti di scambio di EGD | 100 campi di dati per scambio, 1400 byte di dati per scambio |
| Sincronizzazione del tempo di EGD | NTP |
| Sincronizzazione del tempo di EGD | Sì |
| Carica la configurazione EGD da PLC al programmatore | Sì |
| Gestore della stazione remota tramite UDP | Sì |
| Gestore della stazione locale (RS-232) | tramite la porta 1 della CPU |