Avviatore di motore diretto VersaPoint
Specifiche
| Codice prodotto | IC220STR001 |
| Numero, tipo e velocità delle uscite | 1 motore; 3 fasi; MAX. 20 A |
| Tensione di alimentazione e tensione di accensione/spegnimento | 400 VAC nominale 187-440 VAC 50/60 Hz; 1,5 KW a 400 VAC |
| Consumo di corrente | 45 mA a 7,5 VDC; 50 mA a 24 VDC |