Avviatore di motore con inversione VersaPoint

Il sistema I/O distribuito VersaPoint fornisce la massima flessibilità in un design compatto e consente agli utenti di installare l'esatto numero di I/O necessario per ogni applicazione.

Specifiche

Codice prodottoIC220STR003
Numero, tipo e velocità delle uscite1 motore; 3 fasi; MAX. 20 A; con inversione
Tensione di alimentazione e tensione di accensione/spegnimento400 VAC nominale 187-440 VAC 50/60 Hz; 1,5 KW a 400 VAC
Consumo di corrente45 mA a 7,5 VDC; 50 mA a 24 VDC