Modulo ingressi analogici RX3i, corrente, 4 canali
Specifiche
| Codice prodotto | IC694ALG221 |
| Numero e tipo di ingressi analogici | 4 canali; 4-20 mA, 0-20 mA |
| Risoluzione e velocità | 12 bit; 2 mS |
| Consumo di corrente | 25 mA a 5 VDC; isolato a 100 mA a 24 VAC |
| Ente di certificazione | UL, UL HAZLOC |
| Certificazioni | CE Zona 2, ATEX C1D2 ABS, BV, DNV, GL, KRS, LR |
| Formato di montaggio | Su pannello/guida DIN |