Modulo ingressi analogici RX3i, tensione, 16 canali, alta densità

Il modulo di I/O RX3i è progettato per applicazioni discrete e di processo di importanza critica. Questo modulo di I/O a rack offre funzionalità di diagnostica avanzata e una notevole flessibilità grazie all'ampia gamma di segnali di I/O standard e avanzati.

Specifiche

Codice prodottoIC694ALG222
Numero e tipo di ingressi analogici16 canali; da -10 V a +10 V, da 0 a 10 V
Risoluzione e velocità12 bit; 13 mS
Consumo di corrente112 mA a 5; 110 mA a 24 VDC forniti dall'utente
Ente di certificazioneUL, UL HAZLOC
CertificazioniCE Zona 2, ATEX C1D2 ABS, BV, DNV, GL, KRS, LR
Formato di montaggioSu pannello/guida DIN