Specifiche
| Codice prodotto | IC694ALG223 |
| Numero e tipo di ingressi analogici | 16 canali; 4-20 mA; 0-20 mA |
| Risoluzione e velocità | 12 bit; 13 mS |
| Consumo di corrente | 120 mA a 5 VDC; 65 mA a 24 VAC forniti dall'utente |
| Ente di certificazione | UL, UL HAZLOC |
| Certificazioni | CE Zona 2, ATEX C1D2 ABS, BV, DNV, GL, KRS, LR |
| Formato di montaggio | Su pannello/guida DIN |