Modulo ingressi analogici in tensione RX3i, 16 canali, efficienza
Specifiche
| Codice prodotto | IC694ALG232 |
| Numero e tipo di ingressi analogici | 16 canali; da -10 V a +10 V, da 0 a 10 V |
| Risoluzione e velocità | 16 bit; 5 mS single-ended, 3 mS differenziale |
| Consumo di corrente | 112 mA a 5 VDC; 110 mA a 24 VDC forniti dall'utente |
| Ente di certificazione | UL, UL HAZLOC |
| Certificazioni | CE Zona 2, ATEX C1D2 ABS, BV, DNV, GL, KRS, LR |
| Formato di montaggio | Su pannello/guida DIN |