Modulo uscite analogiche RX3i, corrente, 2 canali

Il modulo di I/O RX3i è progettato per applicazioni discrete e di processo di importanza critica. Questo modulo di I/O a rack offre funzionalità di diagnostica avanzata e una notevole flessibilità grazie all'ampia gamma di segnali di I/O standard e avanzati.

Specifiche

Codice prodottoIC694ALG391
Numero e tipo di uscita analogica2 canali; 1-5 V e 0-5 V, 0-20 mA, 4-20 mA
Risoluzione e velocità12 bit; 5 mS
Consumo di corrente30 mA a 5 VDC; isolato a 215 mA a 24 VDC
Ente di certificazioneUL, UL HAZLOC
CertificazioniCE Zona 2, ATEX C1D2 ABS, BV, DNV, GL, KRS, LR
Formato di montaggioSu pannello/guida DIN