Modulo uscite analogiche RX3i, corrente/tensione, 8 canali

Il modulo di I/O RX3i è progettato per applicazioni discrete e di processo di importanza critica. Questo modulo di I/O a rack offre funzionalità di diagnostica avanzata e una notevole flessibilità grazie all'ampia gamma di segnali di I/O standard e avanzati.

Specifiche

Codice prodottoIC694ALG392
Numero e tipo di uscita analogica8 canali; da 0 a +10 V, da -10 V a +10 V, 0-20 mA, 4-20 mA
Risoluzione e velocità16 bit; 8 mS
Consumo di corrente110 mA a 5 VDC; 315 mA a 24 VAC forniti dall'utente
Ente di certificazioneUL, UL HAZLOC
CertificazioniCE Zona 2, ATEX C1D2 ABS, BV, DNV, GL, KRS, LR
Formato di montaggioSu pannello/guida DIN